Опубликуйте свои продукты
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzuli
  • Тип продукцииIndoor Luminaires
  • Группа продукцииZULI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-12-14
  • Номер версии3
  • Высота (мм)50
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)