Опубликуйте свои продукты
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2

    iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
    Cпецификация
    • Surfaces: - 01510180 null Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection dimension: DN20
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01510XXX
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииHansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves