Опубликуйте свои продукты
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15712000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • volume control • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15712000
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat Square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)156
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures