Опубликуйте свои продукты
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray
    Cпецификация
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04067000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииAllegro E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12.38
    • Ширина (дюймы)4.5
    • Глубина (дюймы)10.06
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (26)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)