Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04071000 Chrome - 04071820 Brushed Nickel - 04071930 Polished Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate shampoo spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04071000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииCroma 100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3
    • Ширина (дюймы)4
    • Глубина (дюймы)4.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures