Опубликуйте свои продукты
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04818000 Chrome - 04818140 Brushed Bronze - 04818250 Brushed Gold Optic - 04818670 Matt Black - 04818820 Brushed Nickel - 04818830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 229 mm • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04818USA
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииLocarno
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)39.13
    • Ширина (дюймы)5.75
    • Глубина (дюймы)9.95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)9.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures