Опубликуйте свои продукты
Locarno Towel bar 18"
Locarno Towel bar 18"
    hansgrohe

    Locarno Towel bar 18"

    Locarno Towel bar 18"
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04834000 Chrome - 04834140 Brushed Bronze - 04834250 Brushed Gold Optic - 04834670 Matt Black - 04834820 Brushed Nickel - 04834830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • concealed fastening
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04834USA
    • Тип продукцииTowel holder
    • Группа продукцииLocarno
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.88
    • Ширина (дюймы)20.88
    • Глубина (дюймы)3.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки