Опубликуйте свои продукты
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 из 5 звезд4.9(17 отзывы)
    AddStoris Pedal Bin
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41775XXX
    • Тип продукцииGarbage bucket
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)208
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Описание Uniclass 2015Bins and buckets
    • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings