Опубликуйте свои продукты
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    hansgrohe

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04855000 Chrome - 04855250 Brushed Gold Optic - 04855670 Matt Black - 04855800 Stainless Steel Optic - 04855830 Polished Nickel - 04855930 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 320 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04855USA
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииLocarno Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.63
    • Ширина (дюймы)4.5
    • Глубина (дюймы)10.55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures