Опубликуйте свои продукты
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 04996000 Chrome

      - 04996670 Matt Black

      - 04996820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04996USA
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииActivera Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures