Опубликуйте свои продукты
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04231000
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.88
    • Ширина (дюймы)6.75
    • Глубина (дюймы)2.56
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures