Опубликуйте свои продукты
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13161000 Chrome - 13161400 White/Chrome Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 12 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13161400
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)153
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)129
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures