Опубликуйте свои продукты
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 из 5 звезд4.5(23 отзывы)
    Logis Toilet paper holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40526000
    • Тип продукцииRoll holders
    • Группа продукцииLogis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)157
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)510.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings