Опубликуйте свои продукты
ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13171000 Chrome - 13171400 White/Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13171000
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииShowerTablet Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)154
    • Ширина (мм)302
    • Глубина (мм)161
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures