Опубликуйте свои продукты
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 13358000 Chrome

      - 13358670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13358XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat Fine
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures