Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Cпецификация
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка13622USA
  • Тип продукцииConcealed Basic set washbasin mixer
  • Группа продукцииHansgrohe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)64
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-27 31 29 11
  • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution