Опубликуйте свои продукты
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14111001 Chrome - 14111005 Chrome - 14111621 Oil Rubbed Bronze - 14111821 Brushed Nickel - 14111825 Brushed Nickel - 14111831 Polished Nickel - 14111921 Rubbed Bronze - 14111925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14111001
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTalis Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)54
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures