Опубликуйте свои продукты
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14313001 Chrome - 14313621 Oil Rubbed Bronze - 14313821 Brushed Nickel - 14313831 Polished Nickel - 14313921 Rubbed Bronze Specification: • 1 function • projection: 197 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14313001
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииTalis Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.88
    • Ширина (дюймы)16.5
    • Глубина (дюймы)9.13
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures