Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/3292722e-1540-4cfa-9a6c-a35bc35ccfbc
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Metris S Bath spout
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 14413001 Chrome - 14413821 Brushed Nickel - 14413831 Polished Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
14413001
Тип продукции
Bath fillers
Группа продукции
Metris S
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (дюймы)
2.75
Ширина (дюймы)
2.75
Глубина (дюймы)
6.75
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14413001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (фунт)
0.9
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC011421
Название ETIM
Outlet for sanitary taps
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Описание Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Код CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Душевой набор Vario cо штангой 65 см
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Загрузить
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Загрузить
hansgrohe
Xelu Q Tall cabinet Dark Walnut 400/350, door hinge left
Загрузить