Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Metris Select Single lever kitchen mixer 260 14847800

Уникальная ссылка: 14847800
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Metris Select
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 273
Высота (мм): 304
Глубина (мм): 118
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Metris Select Single lever kitchen mixer 260

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.34

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/31/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 260 14847800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/31/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Features - ComfortZone 260 - swivel range adjustable in 3 steps 110 degrees, 150 degrees or 360 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 14847800
Model Reference 14847800
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 260 14847800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®