Опубликуйте свои продукты
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14877000 Chrome - 14877750 Alux - 14877800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 150° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 70 mm • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14877000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis M52
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)411
    • Ширина (мм)119
    • Глубина (мм)276
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures