Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions 15381000

Уникальная ссылка: 15381000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: RainSelect
Группа продукции: Shower thermostat
Дата публикации: 2019-03-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 3 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 3 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder
shower


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 4

Категория BIMobject: Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Описание: Sanitary accessories
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Номер OmniClass: 23-27 31 29 15
Наименование OmniClass: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING