Опубликуйте свои продукты
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15758000 Chrome - 15758140 Brushed Bronze - 15758330 Polished Black Chrome - 15758340 Brushed Black Chrome - 15758670 Matt Black - 15758700 Matt White - 15758990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15758000
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures