Опубликуйте свои продукты
Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
Cпецификация
  • Surfaces: - 15794000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 160 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка15794000
  • Тип продукцииBath thermostat
  • Группа продукцииEcostat E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)68
  • Ширина (мм)306
  • Глубина (мм)204
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010862
  • Название ETIMBath mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures