Опубликуйте свои продукты
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15857XXX
    • Тип продукцииElectronic controllers
    • Группа продукцииRainButton
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)287
    • Ширина (мм)222
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures