Опубликуйте свои продукты
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24110670 Matt Black - 24110140 Brushed Bronze - 24110000 Chrome - 24110700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24110XXX
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииPulsify Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)224
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)295
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures