Опубликуйте свои продукты
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    hansgrohe

    24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 24222000 Chrome

      - 24222140 Brushed Bronze

      - 24222670 Matt Black

      - 24222700 Matt White

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • spray type hand shower: PowderRain

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • safety stop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection dimension DN15

      • connection thread G ½

      • centre distance 150 ± 12 mm

      • intrinsically safe against backflow

      • 2 functions

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24222XXX
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииPulsify S Puro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1119
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)591
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures