Опубликуйте свои продукты
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
    hansgrohe

    24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Cпецификация
    • Surfaces: - 24330000 Chrome - 24330140 Brushed Bronze - 24330670 Matt Black - 24330700 Matt White Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,7 l/min • function from: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24330XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииPulsify E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)260
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures