Опубликуйте свои продукты
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24340140 Brushed Bronze - 24340670 Matt Black - 24340000 Chrome - 24340700 Matt White Specification: • rotatable bath spout • the volume control regulates up to 30% of the water flow • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • temperature and volume control • Select push-button on/off control for 2 outlets • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24340XXX
    • Тип продукцииBath thermostat
    • Группа продукцииShowerTablet Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)412
    • Глубина (мм)183
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures