Опубликуйте свои продукты
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
Cпецификация
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка24356AUS
  • Тип продукцииShower arms
  • Группа продукцииhansgrohe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)88
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)128
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)571.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010905
  • Название ETIMShower connecting piece
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Океания