Опубликуйте свои продукты
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24404000 Chrome - 24404140 Brushed Bronze - 24404670 Matt Black - 24404700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24404XXX
    • Тип продукцииWallbars
    • Группа продукцииUnica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)663
    • Ширина (мм)74
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures