Опубликуйте свои продукты
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Cпецификация
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24573XXX
    • Тип продукцииBasic Sets
    • Группа продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)102
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers