Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain 26014000

Уникальная ссылка: 26014000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Raindance Select S
Группа продукции: Hand showers
Ширина (мм): 128
Высота (мм): 194
Глубина (мм): 153
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)

Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain

Gentle, soothing and quiet: the new cocoon shower experience
Do you love "cocooning", too? That safe feeling of homely happiness? Then you will surely like the idea of your own private spa at home. The thousands of fine, micro droplets of the new hansgrohe PowderRain jet type will envelop you in a sensual cocoon. Immerse yourself in your new sanctuary, let your thoughts drift and enjoy quiet, soothing, deep relaxation.

· shower head size: 125 mm
· convenient diversion via Select button
· spray type: PowderRain, Rain, Whirl
· flow rate at 3 bar: 12 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.29

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Application suitable for continous flow water heaters
Colour chrome
Depth 125 mm
Width 125 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour chrome

BIMobject®