Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26232000 Chrome - 26232700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26232700
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)168
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)273
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures