Опубликуйте свои продукты
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26258000 Chrome Specification: • shower head size: 280 x 170 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26258000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииCroma E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures