Опубликуйте свои продукты
26423XXX Vernis Blend Душевой набор Vario EcoSmart cо штангой Puro 65 cм
26423XXX Vernis Blend Душевой набор Vario EcoSmart cо штангой Puro 65 cм
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Душевой набор Vario EcoSmart cо штангой Puro 65 cм

    Vernis Blend Душевой набор Vario EcoSmart cо штангой Puro 65 cм
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26423670 матовый черный Specification: • состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок • размер душевого диска: 100 мм • тип струи: Rain, IntenseRain • переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска • максимальный расход воды при 3 бар: 9,7 л/мин • диаметр штанги: 22 мм • длина вертикальной трубки: 669 мм • профиль вертикальной трубки: круглая • расстояние между отверстиями 625 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26423XXX
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииVernis Blend
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)669
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)268
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures