Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

FixFit Wall outlet Square with shower holder 26486000

Уникальная ссылка: 26486000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции:
Группа продукции:
Ширина (мм): 90
Высота (мм): 170
Глубина (мм): 78
Дата публикации: 2016-01-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
FixFit Wall outlet Square with shower holder

· fixed holding position
· for hoses with conical nut
· with non-return valve
· metal housing with internal water supply made of plastic


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.52

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7251
Uniclass 1.4 Описание: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit Porter Square
Name Fixfit Porter Square 26486000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit Porter Square
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26486000
Model Reference 26486000
Name Fixfit Porter Square 26486000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®