Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

FixFit Wall outlet S with shower holder 26487000

Уникальная ссылка: 26487000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции:
Группа продукции:
Ширина (мм): 95
Высота (мм): 173
Глубина (мм): 78
Дата публикации: 2016-01-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
FixFit Wall outlet S with shower holder

· fixed holding position
· for hoses with conical nut
· with non-return valve
· metal housing with internal water supply made of plastic


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.51

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Satellite access equipment
Код ССКПУ ООН: 43221711
Uniclass 1.4 Код: JN13
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary appliances/fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20
Uniclass 2015 Описание: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Features " · fixed holding position · for hoses with conical nut · with non-return valve · metal housing with internal water supply made of plastic"
Manufacturer Hansgrohe
Model Reference 26487000
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour 5
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®