Опубликуйте свои продукты
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26520000 Chrome - 26520140 Brushed Bronze - 26520340 Brushed Black Chrome - 26520400 White/Chrome - 26520670 Matt Black - 26520700 Matt White - 26520990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26520000
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииRaindance Select E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)198
    • Ширина (мм)122
    • Глубина (мм)168
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)345
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures