Опубликуйте свои продукты
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower hose 125 cm

    Crometta Shower holder set 100 1jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26568400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26568400
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииCrometta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)356
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)136
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)440
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures