Опубликуйте свои продукты
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26605000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26605000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRaindance E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)157
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)485
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures