Опубликуйте свои продукты
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario with shower hose 160 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26692400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26692400
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииCrometta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)356
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)136
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)480
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures