Опубликуйте свои продукты
Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat

    Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26766000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • removable shower head • spray type hand shower: Rain • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 19 mm • 2 functions • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26766XXX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1124
    • Ширина (мм)277
    • Глубина (мм)545
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures