Опубликуйте свои продукты
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26767000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • spray type hand shower: IntenseRain, Rain, TurboRain • flow rate of hand shower at 3 bar: 8,9 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • variable wall support • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26767XXX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1093
    • Ширина (мм)296
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures