Опубликуйте свои продукты
Raindance Select S Shower system for exposed installation
Raindance Select S Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower system for exposed installation

    Raindance Select S Shower system for exposed installation 150 with Ecostat Select thermostat and shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27037000 Chrome - 27037400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 150 mm • convenient diversion via Select button • spray type hand shower: RainAir, CaresseAir, Mix • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27037400
    • Тип продукцииShower combination
    • Группа продукцииRaindance Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1253
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)218
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures