Опубликуйте свои продукты
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
    hansgrohe

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet with ShowerTablet Select 300
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27126000 Chrome - 27126400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder, shower bar • overhead shower Raindance Select E 300 2jet • shower head size overhead shower: 300 x 160 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf made of safety glass • shelf finish: surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 40 mm • hand shower wall support • shower arm length overhead shower: 380 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet Select 300 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • convenient diversion via Select button • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27126400
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииRaindance Select E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1218
    • Ширина (мм)710
    • Глубина (мм)457
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures