Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Unica Shower bar Varia 105 cm 27356000

Уникальная ссылка: 27356000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Unica
Группа продукции: Wallbars
Ширина (мм): 104
Высота (мм): 1044
Глубина (мм): 81
Дата публикации: 2017-06-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Unica Shower bar Varia 105 cm

· consists of: shower bar, slider
· wall bar type: chrome-plated brass pipe
· bar width: 22 mm
· variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm
· fully chrome-plated shower slide
· slide inclination angle adjustable in 2 steps
· silent inclination angle adjustment
· chrome-plated wall supports of plastic
· variable wall support


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.62

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-31-76
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20
Uniclass 2015 Описание: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Код: 31-76
NBS Reference Описание: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Номер OmniClass: 23-19 31 17
Наименование OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Unica' Varia wall bar 1.05 m
Name Unica' Varia wall bar 1.05 m 27356000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Unica' Varia wall bar 1.05 m
Features " - wall bar type: chrome-plated brass pipe - bar width: 22 mm - variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm - fully chrome-plated shower slide - slide inclination angle adjustable in 2 steps - silent inclination angle adjustment - chrome-plated wall supports of plastic - variable wall support"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Unica' Varia wall bar 1.05 m 27356000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®