Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

FixFit Wall outlet E without non-return valve 27454000

Уникальная ссылка: 27454000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Fixfit
Группа продукции: Wall outlet
Ширина (мм): 60
Высота (мм): 60
Глубина (мм): 40
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
FixFit Wall outlet E without non-return valve

· metal connection angle


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.17

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Valve parts or accessories
Код ССКПУ ООН: 40141616
Uniclass 1.4 Код: L7117
Uniclass 1.4 Описание: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Код: PR-94-94
Uniclass 2.0 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54
Uniclass 2015 Описание: Valve products
NBS Reference Код: 94-94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Название Значение
Mount Type fixed
Plumbing Fixture Type FixFit E wall outlet without non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM
Description 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Name FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM
Description 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Features - metal connection angle
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27454000
Model Reference 27454000
Name FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®