Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint 27505000

Уникальная ссылка: 27505000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Fixfit
Группа продукции: Wall outlet
Ширина (мм): 60
Высота (мм): 159
Глубина (мм): 40
Дата публикации: 2016-01-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint

· shower hose connection with ball joint
· plastic connection angle with metal ball joint


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.13

Категория BIMobject: Сантехника - Клапаны
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Valve parts or accessories
Код ССКПУ ООН: 40141616
Uniclass 1.4 Код: L7117
Uniclass 1.4 Описание: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Код: PR-94-94
Uniclass 2.0 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Pr_65_54
Uniclass 2015 Описание: Valve products
NBS Reference Код: 94-94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint
Name Fixfit E wall outlet 27505000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27505000
Model Reference 27505000
Name Fixfit E wall outlet 27505000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®