Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27660000

Уникальная ссылка: 27660000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Croma E
Группа продукции: Showerpipes with thermostat
Дата публикации: 2019-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose
· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· swivel shower arm
· CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making
showering even safer
· thermostat Ecostat E
· safety lock at 40° C
· installation type: exposed installation
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder with external select button


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 7.1

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the wall
Number Of Showerheads 2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Chrome

BIMobject®